Réservoirs et Tuyauteries : pensez à les faire contrôler
Rehlko Service à vos côtés pour la conformité et l’entretien de votre groupe électrogène.

Rehlko Service, la solution pour gagner en sérénité
Votre groupe électrogène est équipé d’un réservoir de carburant. Afin de prévenir les risques de pollution et de garantir la qualité du carburant stocké, ce réservoir, s’il est enterré, est soumis aux exigences des 2 contrôles réglementaires suivants :
Contrôle du détecteur de fuite du réservoirs et tuyauteries enterrés (suivant EN 13160) tous les 5 ans (arrêté du 18 avril 2008) + contrôle annuel du fonctionnement des alarmes par l’exploitant (arrêté du 18 avril 2008).
Contrôle d’étanchéité du/des réservoirs enterrés et équipements annexes tous les 10 ans (arrêté du 22 juin 1998).
Ces prestations doivent être réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC, dans le respect des exigences réglementaires et des règles techniques applicables.

Contrôle du détecteur de fuite du réservoir et tuyauteries enterrés
La prestation de contrôle comprend les opérations suivantes:
Vérification du raccordement électrique et de la bonne marche de la lampe de service
Vérification du fonctionnement des alarmes
Systèmes de détection de fuite sous pression ou dépression :
Vérification du boitier du système de détection
Vérification des compensations des faibles variations de pression ou de dépression
Essais et mesures de pression dans les différents états d’exploitation
Vérification des tuyauteries de mesure et de pression
Systèmes de détection de fuite à liquide :
Vérification de l’état de propreté, de la densité du liquide, du bac tampon et de l’étanchéité des tuyaux et raccords

Contrôle d’étanchéité du/des réservoirs enterrés et équipements annexes
Il est généralement réalisé par méthode acoustique (ultrasons). La fréquence de contrôle dépend du type de réservoir :
Contrôles des réservoirs et tuyauteries double-enveloppe avec détecteur de fuite (volume réservoir > 20 t)
Contrôle d’étanchéité (réservoir et tuyauteries)
Contrôles des réservoirs et tuyauterie simple-enveloppe (quel que soit le volume du réservoir)
Contrôle d’étanchéité de réservoir : à la mise en service et tous les 5 ans
Contrôle d’étanchéité des tuyauteries : à la mise en service et tous les 10 ans
Rehlko Service vous accompagne dans la mise en conformité de votre équipement.

Prendre Rendez-vous
Etudions ensemble la solution de maintenance qui vous apportera un maximum de garanties.

Rehlko Service, la référence maintenance multimarque
Rehlko Service France, c’est 110 techniciens formés pour assurer la mise en conformité et l’entretien de votre équipement, quelle que soit sa marque, prêts à intervenir en moins de 4 heures, 7j/7, 24h/24.