Nos solutions bas carbone
Nous mettons toute notre énergie
au service du développement durable

Première Déclaration Environnementale pour un Groupe Électrogène
Nous sommes les premiers dans notre secteur à publier une déclaration environnementale pour un groupe électrogène de mission critique sous la forme d'un PEP ecopassport®.
Une déclaration environnementale est un document qui fournit l'empreinte environnementale d'un produit, depuis l'extraction des matières premières utilisées jusqu'à sa fin de vie. Notre objectif ? Tirer parti des données et innover, afin de vous offrir un produit avec l'impact environnemental le plus faible possible.
Pour vous, cela signifie obtenir une transparence totale et des informations complètes qui soutiendront votre stratégie bas carbone.

Nos nouveaux systèmes ne laissent de côté que les émissions
Nos nouveaux systèmes de piles à combustible à l’hydrogène bénéficient de la même résilience et du même niveau de support que vous attendez des groupes électrogènes Rehlko. Nous n'avons éliminé que les émissions. Cette solution vous offre une alternative durable pour décarboniser vos besoins énergétiques.
Découvrez comment nos systèmes de piles à hydrogène peuvent fournir de l'énergie sur demande.

Conscious Care™ : Programme d'entretien des groupes électrogènes KD Series™
Vous souhaitez réduire votre consommation de carburant et votre empreinte carbone sans compromettre la fiabilité de votre équipement et votre tranquillité d'esprit ?
Le programme de maintenance Conscious Care permet aux opérateurs de tester leurs générateurs de secours à vide et d'étendre l'intervalle de test à quatre mois. Cela leur permet de réduire les dépenses liées au carburant et au banc de charge, tout en diminuant les nuisances sonores et la pollution de l'air, ainsi que les émissions globales de gaz à effet de serre. Lorsqu'il s'agit d'opérer des changements durables, il arrive qu'en faire moins soit vraiment un plus.

La résilience énergétique tout en réduisant les émissions
Afin de relever le défi du changement climatique, les groupes électrogènes industriels se doivent de devenir plus durables. C'est pour cela que Rehlko a développé un ensemble de systèmes et technologies, de l’utilisation de carburants renouvelables à l’application de techniques de maintenance avancées, qui permettent de réduire les émissions à chaque étape du cycle de vie de nos produits :
Maintenance Conscious Care™: des protocoles d’entretien et de maintenance qui permettent de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.
HVO : un carburant d’origine 100 % renouvelable. Fabriqué à partir d’huiles végétales durables, ou à partir de matières premières végétales, résiduelles ou de déchets. Ce biocarburant, ne présente aucune difficulté à être utilisé à 100% dans un moteur.
Piles à combustible à l’hydrogène : ces solutions viennent compléter notre portefeuille en offrant des options sans émissions sur le point d’utilisation.