Avantages et fonctionnalités
La qualité supérieure de Rehlko
- Rehlko assure l'origine unique du système de production d'énergie et des accessoires
- Le groupe électrogène, ses composants et un large éventail d'options ont été entièrement développés, prototypés, fabriqués en usine et testés en production
- Les groupes électrogènes sont conçus selon la classe G3 de performance de la norme ISO 8528-5
- Fonctionnement en douceur grâce à la conception du moteur et aux supports antivibratoires intégrés entre les composants et le patin
Les performances supérieures de Rehlko
Moteurs
- Faible consommation de carburant grâce à la technologie de pointe du moteur à injection à rampe commune
- Encombrement réduit grâce à une puissance volumique élevée
- Capacité de démarrage à basse température
- Intervalle d'entretien long
Alternateur
- Offre la meilleure capacité de démarrage des moteurs sur le marché
- Système d'excitation permettant une surintensité continue > 300% en entrée pendant 10 secondes
- Fabrication avec isolation de classe H et IP23
Refroidissement
- Solution compacte et complète utilisant un ventilateur de radiateur à commande mécanique
- Capacité de production à haute température et en altitude, fonctionnement sans déclassement de puissance
Panneau de commande
La gamme étendue des contrôleurs Rehlko vous assure la fiabilité et les performances que vous êtes en droit d'attendre de la part de votre équipement. Vous pouvez ainsi programmer, gérer et diagnostiquer ce dernier de façon simple et efficace
L'assistance mondiale de Rehlko
- Garantie limitée standard de trois ans ou 1000 heures pour les applications de secours
- Garantie limitée de deux ans ou 8700 heures pour les applications de base
- Une assistance technique mondiale
Caractéristiques générales
Tableau de puissances
Les documents techniques