Groupe électrogène T1400J
Regulation electronique
Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles
Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique
Grille de protection ventilateur et parties tournantes (Option CE)
Compensateur(s) échappement avec brides
Démarreur et alternateur de charge 24V
Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
Manuel d'utilisation et de mise en service
Caractéristiques générales
Marque moteurMITSUBISHI
Type moteurS12R-PTA-3
Classe de performanceG3
Fréquence (Hz)50 Hz
Tension de Référence (V)400/230
Coffret StandardBornier
Tableau de puissances
Les documents techniques