Success Story avec DE Power, notre Distributeur Kohler Agréé en Irlande
Application: Centre de données
3 Clients: 2 clients internationaux et le plus grand centre de données national
10 groupes électrogènes livrés et mis en service en une semaine
Compatible avec l'utilisation d'huile végétale hydrotraitée (HVO)
Près de 30 000 kVA de puissance fournie
Pays: Irlande


EN BREF
EXPRESSION DU BESOIN Alimentation de secours d’urgence fiable et durable pour des centres de données
MISE EN ŒUVRE DU PROJET Livraison, installation et mise en service de 10 groupes électrogènes conteneurisés en l’espace d’une semaine
LA SOLUTION KOHLER Groupes électrogènes de secours pouvant fonctionner à l’huile végétale hydrotraitée (HVO)
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET Sur le marché des groupes électrogènes pour centres de données, Kohler Energy et ses partenaires occupent une place de leader :
Groupes électrogènes alimentés au HVO
Excellents délais de livraison
Plus gros nœud de puissance (4 500 kVa) actuellement disponibles sur le marché des centres de données
Conception, planification et livraison directes des projets
Innovation dans la gestion des projets et la résolution des problèmes

OBJECTIF
Une alimentation en énergie fiable, qui participe à l’atteinte des objectifs net zéro
L’un des principaux objectifs des centres de données, partout dans le monde, est d’atteindre des émissions net zéro d’ici à 2030. L’utilisation du HVO, un biocarburant renouvelable, permet de réduire les émissions jusqu’à 90 % et s’impose comme la solution incontournable pour les groupes électrogènes de secours utilisés dans le secteur des centres de données.
MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Un calendrier serré et des interventions réparties sur plusieurs sites
DE Power a réalisé l’installation et la mise en service de trois commandes de groupes électrogènes pour trois clients opérateurs de data centers sur trois sites différents au cours d’une même semaine (quelque peu chargée !). Sans oublier les autres défis à relever : un faible encombrement, l’ajout d’une technologie de suppression du bruit et la synchronisation avec le réseau national.
LA SOLUTION KOHLER
Des groupes électrogènes de secours compatibles avec le HVO – et le plus gros nœud de puissance sur le marché des centres de données
4 groupes électrogènes de 4 500 kVA en conteneurs - Dublin
Le client a demandé à disposer d’une puissance de secours d’urgence de 18 MVA pour un centre de données installé sur un très petit site. Kohler a proposé une solution sur mesure avec 4 groupes électrogènes conteneurisés MT de 4 500 kVa qui intègrent nos moteurs de pointe KD103V20 fonctionnant au HVO de la gamme KD SERIES. Avec ces groupes électrogènes qui offrent 4 500 kVa de puissance, le client dispose d’une puissance de secours d’urgence complète en utilisant seulement quatre unités, ce qui réduit l’espace requis et permet de conserver une surface précieuse sur le site.

2 groupes électrogènes de 3 100 kVA en conteneurs - Dublin
Nous avons livré 2 groupes électrogènes de la gamme KD SERIES, équipés de moteurs de pointe KD83V16 et fonctionnant au HVO. Kohler travaille en partenariat avec ce client depuis de nombreuses années à travers toute la région EMEA et au-delà, et lui a déjà fourni des ensembles de groupes électrogènes de secours pour plusieurs sites.

4 groupes électrogènes de 2 500 kVA en conteneurs - Comté de Kildare
Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés comme fournisseur pour l’ensemble de groupes électrogènes d’urgence dans le cadre de ce projet de centre de données très prestigieux qui impose d’installer sur site uniquement les meilleurs équipements des fabricants leaders du marché. Kohler a ainsi livré 4 groupes électrogènes conteneurisés de 2 500 kVa intégrant des moteurs perfectionnés, et alimentés au HVO dans des conteneurs sur mesure extrêmement silencieux. Par ailleurs, ces unités devaient non seulement être synchronisées entre elles, mais aussi avec le réseau national.
Nous tenons à remercier DE Power pour cette excellente collaboration sur ces installations. Nous sommes impatients de retravailler avec vous sur de nouveaux projets !