Bénéficiez d'une protection complète
Le liquide de refroidissement Rehlko
vous assure une meilleure protection de votre moteur
Une formule longue durée
Notre formulation de qualité intégrant une technologie à base d'acides organiques hybrides (HOAT) assure une protection complète du système de refroidissement contre la corrosion, la cavitation et l'usure
Transfert de chaleur maximal garanti, sans dépôts dans le système de refroidissement
Compatible avec les matériaux élastomères (flexibles, joints)
Peut être utilisé aussi bien pour les applications intensives que légères
Des performances optimales pour une protection fiable
Mélange prêt à l'emploi pour une protection contre le gel jusqu'à -26 °C
Protection contre les débordements jusqu'à 106 °C
Protection contre la rouille, la corrosion et la détérioration des métaux
Particulièrement recommandé pour les moteurs équipés de composants en aluminium et en alliage léger