Groupe électrogène R165C3
Moteur Stage 3A
Disjoncteur tétrapolaire
Bornier de raccordement type loueur
Châssis double paroi et grande autonomie
Passage de fourches avec butoir de protection
Protection différentielle ajustable et piquet de terre
Préchauffage d'air d'admission
Coupe batterie
Pompe de vidange d'huile
Filtre à air heavy duty à cartouche interchangeable
Filtre décanteur
Grille de protection des parties chaudes (norme CE)
Porte d'accès au radiateur
Régualtion électronique avec ajustage vitesse
Caractéristiques générales
Marque moteurJOHN DEERE
Réf. moteur6068HFS85
Classe de performanceG3
Fréquence (Hz)50
Tension de Référence (V)400/230
Coffret StandardAPM303
Tableau de puissances
Les documents techniques