Groupe électrogène R550C5
Moteur Stage V
Disjoncteur tétrapolaire
Bornier de raccordement type loueur
Châssis double paroi et grande autonomie
Passage de fourches avec butoir de protection
Protection différentielle ajustable et piquet de terre
Préchauffage d'air d'admission
Coupe batterie
Pompe de vidange d'huile
Filtre à air heavy duty à cartouche interchangeable
Filtre décanteur
Grille de protection des parties chaudes (norme CE)
Pack prises 1x32A 400V - 1x16A MONO indus - 1xMONO SCHUCCO
Régualtion électronique avec ajustage vitesse
Caractéristiques générales
Marque moteurJOHN DEERE
Réf. moteur6136CG550
Classe de performanceG3
Fréquence (Hz)50
Tension de Référence (V)400/230
Coffret StandardAPM403
Tableau de puissances
Les documents techniques